Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 40 mm d1 - Diametro perno 18 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 20 mm F - Diametro inferiore rulli 22 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 21,5 mm B1 - Lunghezza totale perno 58 mm B2 - Lunghezza perno 36,5 mm G - Designazione filettatura perno M18X1.5 G1 - Lunghezza filettatura perno 19 mm B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale 8 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 0,8 mm n - Diametro foro di lubrificazione assiale 6 mm a - Diametro foro di lubrificazione radiale 3 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 32 mm h - Foro esagonale 6 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 76 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,248 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 14 kN C0r - Capacità carico statico 22,8 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 3,85 kN N lim - Velocità limite lub grasso 7000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C