Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 47 mm |
| d1 - Diametro perno | 20 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 24 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 25 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 25,5 mm |
| B1 - Lunghezza totale perno | 66 mm |
| B2 - Lunghezza perno | 40,5 mm |
| G - Designazione filettatura perno | M20X1.5 |
| G1 - Lunghezza filettatura perno | 21 mm |
| E - Eccentricità | 0,7 mm |
| C1 - Distanza tra rullo e rondella | 0,8 mm |
| m - Designazione foro di lubrificazione filettato | PT 1/8 |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 37 mm |
| Coppia di serraggio max | 98 N-m |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,386 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 20,7 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 33,5 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 21 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 6000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |