Seguicamma su albero

KRV13LLH/3AS - NTN

KRV13LLH/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno13 mm
d1 - Diametro perno5 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno9 mm
F - Diametro inferiore rulli5,75 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
B1 - Lunghezza totale perno23 mm
B2 - Lunghezza perno13 mm
G - Designazione filettatura pernoM5X0.8
G1 - Lunghezza filettatura perno7,5 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,5 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella9,5 mm
h - Foro esagonale3 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Coppia di serraggio max2 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,011 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico4,65 kN
C0r - Capacità carico statico5,55 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)0,805 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C