Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 19 mm d1 - Diametro perno 8 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 11 mm F - Diametro inferiore rulli 10 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 12 mm B1 - Lunghezza totale perno 32 mm B2 - Lunghezza perno 20 mm G - Designazione filettatura perno M8X1.25 G1 - Lunghezza filettatura perno 10 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 0,6 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 14 mm h - Foro esagonale 4 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 8 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,032 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 7,45 kN C0r - Capacità carico statico 11,7 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 1,38 kN N lim - Velocità limite lub grasso 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C