Seguicamma su albero

KRV19FXLL/3AS - NTN

KRV19FXLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno19 mm
d1 - Diametro perno8 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno11 mm
F - Diametro inferiore rulli10 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
B1 - Lunghezza totale perno32 mm
B2 - Lunghezza perno20 mm
G - Designazione filettatura pernoM8X1.25
G1 - Lunghezza filettatura perno10 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,6 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale4 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella14 mm
Coppia di serraggio max8 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,032 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico7,45 kN
C0r - Capacità carico statico11,7 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)4,05 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C