Seguicamma su albero

KRV22LLH2/3ASV1 - NTN

KRV22LLH2/3ASV1

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno22 mm
d1 - Diametro perno10 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno12 mm
F - Diametro inferiore rulli12 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno13 mm
B1 - Lunghezza totale perno36 mm
B2 - Lunghezza perno23 mm
G - Designazione filettatura pernoM10X1.25
G1 - Lunghezza filettatura perno12 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,6 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale4 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella17 mm
h - Foro esagonale4 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Coppia di serraggio max14 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,047 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico8,2 kN
C0r - Capacità carico statico14 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)1,69 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C