Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 32 mm d1 - Diametro perno 12 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 14 mm F - Diametro inferiore rulli 15 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm B1 - Lunghezza totale perno 40 mm B2 - Lunghezza perno 25 mm G - Designazione filettatura perno M12X1.5 G1 - Lunghezza filettatura perno 13 mm B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale 6 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 0,6 mm n - Diametro foro di lubrificazione assiale 6 mm a - Diametro foro di lubrificazione radiale 3 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 23 mm h - Foro esagonale 6 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 20 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,1 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 12 kN C0r - Capacità carico statico 20,3 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 2,86 kN N lim - Velocità limite lub grasso 6500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C