Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 35 mm d1 - Diametro perno 16 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 18 mm F - Diametro inferiore rulli 18 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 19,5 mm B1 - Lunghezza totale perno 52 mm B2 - Lunghezza perno 32,5 mm G - Designazione filettatura perno M16X1.5 G1 - Lunghezza filettatura perno 17 mm B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale 8 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 0,8 mm n - Diametro foro di lubrificazione assiale 6 mm a - Diametro foro di lubrificazione radiale 3 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 27 mm h - Foro esagonale 6 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 52 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,172 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 17,6 kN C0r - Capacità carico statico 34 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 3,2 kN N lim - Velocità limite lub grasso 5500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C