Seguicamma su albero

KRV35XLLH/3AS - NTN

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno35 mm
d1 - Diametro perno16 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno18 mm
F - Diametro inferiore rulli18 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19,5 mm
B1 - Lunghezza totale perno52 mm
B2 - Lunghezza perno32,5 mm
G - Designazione filettatura pernoM16X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno17 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale8 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,8 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale6 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale3 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella27 mm
h - Foro esagonale6 mm
Coppia di serraggio max52 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,172 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico17,6 kN
C0r - Capacità carico statico34 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)11,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C