Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 62 mm d1 - Diametro perno 24 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 29 mm F - Diametro inferiore rulli 30 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 30,5 mm B1 - Lunghezza totale perno 80 mm B2 - Lunghezza perno 49,5 mm G - Designazione filettatura perno M24X1.5 G1 - Lunghezza filettatura perno 25 mm B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale 11 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 0,8 mm n - Diametro foro di lubrificazione assiale 8 mm a - Diametro foro di lubrificazione radiale 4 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 44 mm h - Foro esagonale 8 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 178 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,8 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 39,5 kN C0r - Capacità carico statico 98,5 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 6,95 kN N lim - Velocità limite lub grasso 3300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C