Gabbie a rullini

KV55X60X30S - NTN

KV55X60X30S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore55 mm
Ew - Diametro rullo superiore60 mm
Bc - Larghezza della gabbia30 mm
Peso0,069 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico42 kN
C0r - Capacità carico statico108 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida30 mm