Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | EC |
| External diameter 1 (wheel) | 59 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 15 mm |
| Weight | 0,18 kg |
OE Equivalents
Mercedes0029801902Mercedes2103300051Mercedes2103300325Chrysler5252823Toyota90366-30001Porsche999 059 090 00MercedesA0029801902JaguarCAC4999Automotive Compatibility
ChryslerGRANDGRAND => --ChryslerVOYAGERVOYAGER => --ChryslerVOYAGERVOYAGER II02/1991 => 09/1995--ChryslerVOYAGERVOYAGER III12/1992 => 09/1995--MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 01/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I05/1997 => 12/2002--MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E II => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 02/2002--MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--ToyotaCelicaCELICA I07/1981 => 07/1983--ToyotaCelicaCelica07/1981 => 06/1985--