Carrello standard di guida dei blocchi con catena a sfere

LGBCS20BSSSNZ1-N - SNR

LGBCS20BSSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloS
Size20
Tipo di designBS
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W42 mm
W211 mm
E4,5 mm
L - Lunghezza48,3 mm
B - Larghezza Flangia32 mm
MQM 5
l5,5 mm
L127,5 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12,3 mm
T24,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
Peso0,17 kg
undefined
PRESTAZIONI
C509,25 kN
C1007,34 kN
C015,93 kN
Mx0,148 kN-m
My0,066 kN-m
Mz0,066 kN-m