Carrello standard di guida dei blocchi con catena a sfere

LGBCS30BSSSNZ1-N - SNR

LGBCS30BSSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloS
Size30
Tipo di designBS
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Lunghezza64,2 mm
B - Larghezza Flangia40 mm
MQM 8
l10 mm
L137,2 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso0,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5018,5 kN
C10014,68 kN
C027,51 kN
Mx0,356 kN-m
My0,153 kN-m
Mz0,153 kN-m