Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Guida standard stretta con filettatura dal basso

LGBR55C04000N-1-0-30.0N - SNR

LGBR55C04000N-1-0-30.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGBR
Size55
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaC
Lunghezza rotaia4000 mm
Classe di precisioneN
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
LubrificanteB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W153 mm
H138 mm
G130 mm
F120 mm
MR0
t24
Peso55,2 kg
undefined