Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Serie LGB Versione con carrello X Altezza del carrello H Size 21 Tipo di design TN Tenuta BB - End seals on both sides, side seals Classe di precisione N Gradi di precarico Z1 Materiale Carbon steel Opzioni speciali N - Standard Connettore di lubrificazione 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 21 mm W 68 mm W2 15,5 mm E 3 mm L - Lunghezza 58,8 mm B - Larghezza Flangia 60 mm J 29 mm J1 29 mm MQ M 5 ih 4,4 mm l 8 mm L1 40,6 mm H2 M 6 T1 5,1 mm N 12 mm T2 4,5 mm L2 4,2 mm H3 M 3 Lx 3 mm Peso 0,26 kg
PRESTAZIONI C50 7,34 kN C100 5,82 kN C0 13,09 kN Mx 0,233 kN-m My 0,071 kN-m Mz 0,071 kN-m