Carrello di guida a blocchi standard convenzionale

LGBXH25BESSNZ1-N - SNR

LGBXH25BESSNZ1-N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloH
Size25
Tipo di designBE
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H40 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Lunghezza109,1 mm
B - Larghezza Flangia35 mm
J50 mm
MQM 6
l9 mm
L186,9 mm
H2M 6
T114,2 mm
N12,2 mm
T213,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso0,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5029,63 kN
C10023,52 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m