Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Serie LGB Versione con carrello X Altezza del carrello H Size 27 Tipo di design TN Tenuta BB - End seals on both sides, side seals Classe di precisione N Gradi di precarico Z1 Materiale Carbon steel Opzioni speciali N - Standard Connettore di lubrificazione 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 27 mm W 80 mm W2 19 mm E 3 mm L - Lunghezza 72,6 mm B - Larghezza Flangia 70 mm J 40 mm J1 40 mm MQ M 6 ih 5,4 mm l 9 mm L1 51,8 mm H2 M 6 T1 6 mm N 12 mm T2 6 mm L2 4,25 mm H3 M 3 Lx 3,8 mm Peso 0,52 kg
PRESTAZIONI C50 13,02 kN C100 10,33 kN C0 21,9 kN Mx 0,457 kN-m My 0,162 kN-m Mz 0,162 kN-m