Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Serie | LGB |
| Versione con carrello | X |
| Altezza del carrello | H |
| Size | 30 |
| Tipo di design | BN |
| Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe di precisione | N |
| Gradi di precarico | Z1 |
| Materiale | Carbon steel |
| Opzioni speciali | N - Standard |
| Connettore di lubrificazione | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 45 mm |
| W | 60 mm |
| W2 | 16 mm |
| E | 7 mm |
| L - Lunghezza | 94,8 mm |
| B - Larghezza Flangia | 40 mm |
| J | 40 mm |
| MQ | M 8 |
| l | 12 mm |
| L1 | 67,8 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 11 mm |
| N | 11,7 mm |
| T2 | 8,5 mm |
| L2 | 6 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Peso | 0,91 kg |

| PRESTAZIONI | | C50 | 30,34 kN |
| C100 | 24,08 kN |
| C0 | 55,5 kN |
| Mx | 0,719 kN-m |
| My | 0,56 kN-m |
| Mz | 0,56 kN-m |