Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Serie LGB Versione con carrello X Altezza del carrello H Size 35 Tipo di design WN Tenuta BB - End seals on both sides, side seals Classe di precisione N Gradi di precarico Z1 Materiale Carbon steel Opzioni speciali N - Standard Connettore di lubrificazione 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 35 mm W 100 mm W2 15,5 mm E 4 mm L - Lunghezza 103 mm B - Larghezza Flangia 76 mm J 50 mm J1 50 mm MQ M 8 l 8 mm L1 78 mm H2 M 6 T1 8,7 mm N 12 mm T2 8 mm L2 4,65 mm H3 M 6 Lx 5 mm Peso 1,45 kg
PRESTAZIONI C50 28,98 kN C100 23 kN C0 51,27 kN Mx 1,756 kN-m My 0,579 kN-m Mz 0,579 kN-m