Carrello di guida a blocchi standard convenzionale

LGBXH55BESSNZ0-N - SNR

LGBXH55BESSNZ0-N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloH
Size55
Tipo di designBE
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H80 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Lunghezza210 mm
B - Larghezza Flangia75 mm
J95 mm
MQM 12
l22 mm
L1171 mm
H2M 8
T124 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Peso3,97 kg
undefined
PRESTAZIONI
C50130,76 kN
C100103,78 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m