Carrello di guida a blocchi standard convenzionale

LGBXS15BSSSNZ1-N - SNR

LGBXS15BSSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloS
Size15
Tipo di designBS
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Lunghezza40,6 mm
B - Larghezza Flangia26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L122,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Peso0,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C504,7 kN
C1003,73 kN
C09,9 kN
Mx0,069 kN-m
My0,032 kN-m
Mz0,032 kN-m