Carrello di guida a blocchi standard convenzionale

LGBXS30BNSSNZ1-N - SNR

LGBXS30BNSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloS
Size30
Tipo di designBN
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Lunghezza94,8 mm
B - Larghezza Flangia40 mm
J40 mm
MQM 8
l10 mm
L167,8 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso0,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5030,24 kN
C10024 kN
C055,5 kN
Mx0,719 kN-m
My0,56 kN-m
Mz0,56 kN-m