Sistema di guida in miniatura stretto con catena a sfere

LGMC09BN1BBL00495NZ0-1-0-7.5N - SNR

LGMC09BN1BBL00495NZ0-1-0-7.5N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloC
Size9
Tipo di designBN
Numero di pattini1
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia495 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Lunghezza30,8 mm
B - Larghezza Flangia15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,207 kg
undefined
PRESTAZIONI
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m