Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Serie | LGM |
| Versione con carrello | C |
| Size | 9 |
| Tipo di design | BN |
| Numero di pattini | 2 |
| Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fissaggio della rotaia | L |
| Lunghezza rotaia | 1115 mm |
| Classe di precisione | N |
| Gradi di precarico | Z1 |
| Disposizione rotaia | 1 |
| Materiale | Corrosion resistant material |
| Opzioni speciali | N - Standard |
| Connettore di lubrificazione | 09 - Lubrication hole |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 10 mm |
| W | 20 mm |
| W2 | 5,5 mm |
| E | 2,2 mm |
| L - Lunghezza | 30,8 mm |
| B - Larghezza Flangia | 15 mm |
| J | 10 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 2,8 mm |
| L1 | 19,5 mm |
| H2 | ø 1,5 |
| T1 | 2,4 mm |
| H3 | ø 1,5 |
| W1 | 9 mm |
| H1 | 6,05 mm |
| G1 | 7,5 mm |
| F | 20 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 3,3 mm |
| Peso | 0,463 kg |

| PRESTAZIONI | | C50 | 2,68 kN |
| C100 | 2,13 kN |
| C0 | 2,28 kN |
| Mx | 0,011 kN-m |
| My | 0,008 kN-m |
| Mz | 0,008 kN-m |