Sistema convenzionale di guida in miniatura larga

LGMX09WL20BBL02000NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX09WL20BBL02000NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloX
Size9
Tipo di designWL
Numero di pattini20
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia2000 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Lunghezza51 mm
B - Larghezza Flangia23 mm
J24 mm
MQM 3
l2,8 mm
L138,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G110 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso2,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C503,37 kN
C1002,67 kN
C04,27 kN
Mx0,041 kN-m
My0,027 kN-m
Mz0,027 kN-m