Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Serie LGM Versione con carrello X Size 12 Tipo di design WL Numero di pattini 20 Tenuta BB - End seals on both sides, side seals Fissaggio della rotaia L Lunghezza rotaia 2000 mm Classe di precisione N Gradi di precarico Z0 Disposizione rotaia 1 Materiale Corrosion resistant material Opzioni speciali N - Standard Connettore di lubrificazione 09 - Lubrication hole Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Lunghezza 59,1 mm B - Larghezza Flangia 28 mm J 28 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 45,1 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 G1 15 mm Peso 4,58 kg
PRESTAZIONI C50 5,66 kN C100 4,49 kN C0 6,99 kN Mx 0,087 kN-m My 0,048 kN-m Mz 0,048 kN-m