Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Serie LGM Versione con carrello X Size 15 Tipo di design WL Numero di pattini 20 Tenuta BB - End seals on both sides, side seals Fissaggio della rotaia L Lunghezza rotaia 2000 mm Classe di precisione N Gradi di precarico Z0 Disposizione rotaia 1 Materiale Corrosion resistant material Opzioni speciali N - Standard Connettore di lubrificazione 02 - Cup head grease nipple 0° Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 60 mm W2 9 mm E 4 mm L - Lunghezza 74,7 mm B - Larghezza Flangia 45 mm J 35 mm MQ M 4 l 4,5 mm L1 57,3 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 42 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm WH 23 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Peso 9,24 kg
PRESTAZIONI C50 9,03 kN C100 7,17 kN C0 10,92 kN Mx 0,223 kN-m My 0,097 kN-m Mz 0,097 kN-m