Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Inserti
LK205G2H - SNR
Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio (design leggero), tenuta a labbro singolo
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
15 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno
28 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado
9,7 mm
C - Larghezza anello esterno
15 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
4,2 mm
d - diametro interno
25 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola
38 mm
D - Diametro esterno AE
52 mm
f0 - Fattore
14.4
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
13,6 kN
C0 - Capacità di carico statico
7,8 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
0,17 kg
Referenza bussola
HLK2305
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,085 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,915 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,284 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,642 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)