Inserti

LK206G2H - SNR

LK206G2H

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio (design leggero), tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno18 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno32 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado10,7 mm
C - Larghezza anello esterno18 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione5 mm
d - diametro interno30 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola45 mm
D - Diametro esterno AE62 mm
f0 - Fattore14.2
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico18,9 kN
C0 - Capacità di carico statico11,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,28 kg
Referenza bussolaHLK2306
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,072 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,928 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,203 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,602 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,407 Hz