Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 17,462 mm D - Diametro Esterno 39,878 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14,605 mm C - larghezza anello esterno 10,668 mm T - Larghezza totale 13,843 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 28,9 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 8,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,3 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,3 mm Peso 0,085 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 24,2 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 23,3 kN Cu - Carico limite a fatica 2,85 kN e - Coefficiente 0.29 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.15 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.1 N ref - Velocità termica di riferimento 9800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 19000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,692 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,308 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,074 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,537 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,407 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 21,5 mm db min - Diametro minimo spalla AI 23 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 34 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 37 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,3 mm
OE Equivalents Mercedes 0069811605 Vauxhall 11054489 Vauxhall 11070311 Ford 1492160 BMW 31 21 6 634 104 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen 3114056251 Volkswagen, Seat 3114056251F Opel 330011 Audi, Volkswagen 4A0598625 Alfa Romeo 60535941 Ford 72GB1200AA Ford 72GB1215AA Toyota 90366-17010 Daewoo 94535209 Mercedes A0069811605 Mazda B002-33-075 Mitsubishi MB515922 Automotive Compatibility Alfa Romeo 33 33 07/1983 => 08/1994 - - Alfa Romeo 33 33 I 07/1983 => 06/1989 - - Alfa Romeo 33 33 II 07/1989 => 08/1994 - - Alfa Romeo ALFASUD ALFASUD 10/1971 => 11/1986 - - Alfa Romeo SPRINT SPRINT 03/1979 => 11/1989 - - Audi 100 100 07/1982 => 06/1994 - - Audi 100 100 I 05/1976 => 06/1982 - - Audi 100 100 II 07/1982 => 11/1990 - - Audi 100 100 III 11/1990 => 06/1994 - - Audi 200 200 09/1979 => 11/1990 - - Audi 200 200 I 09/1979 => 06/1983 - - Audi 200 200 II 07/1983 => 11/1990 - - Audi 50 50 07/1974 => 06/1978 - - Audi 80 80 08/1975 => 07/1991 - - Audi 80 80 I 04/1972 => 06/1981 - - Audi 80 80 II 04/1972 => 02/1987 - - Audi 80 80 III => - - Audi 80 80 IV 08/1991 => 06/1995 - - Audi 90 90 09/1984 => 11/1991 - - Audi 90 90 I 05/1984 => 02/1987 - - Audi 90 90 II 03/1987 => 11/1991 - - Audi A4 A4 06/1995 => 01/1997 - - Audi A4 A4 I => - - Audi A6 A6 06/1994 => 08/1997 - - Audi A6 A6 I 06/1994 => 08/1997 - - Audi A6 A6 II 06/1995 => 02/1997 - - Audi Cabriolet CABRIOLET 2 05/1991 => 01/1997 - - Audi Coupe COUPE 1 10/1988 => 12/1995 - - Audi Coupe COUPE 2 07/1989 => 12/1995 - - Audi Cabriolet Cabriolet 04/1995 => 06/1996 - - Audi Coupe Coupe 01/1981 => 06/1991 - - Audi GT GT 1 09/1980 => 06/1988 - - Audi GT GT 2 08/1982 => 06/1991 - - Chevrolet LANOS LANOS 08/1997 => 11/2002 - - Chevrolet Tigra - 75 Coupe Tigra - 75 Coupe => - - Daewoo Lanos Lanos => - - Daewoo Nubira NUBIRA I => - - Daewoo Nubira Nubira 05/1999 => 05/2003 - - Ford Escort ESCORT III => - - Ford Escort - ABL MK V Hatchback Escort - ABL MK V Hatchback => - - Ford Usa Verona - D0443 Saloon Verona - D0443 Saloon => - - Ford Usa Verona - E0454 Saloon Verona - E0454 Saloon => - - Hyundai ATOS ATOS 12/1997 => 01/2001 - - Hyundai ATOS ATOS I => 01/2001 - - Mazda 121 121 12/1987 => 09/1990 - - Mazda 121 121 I 12/1987 => 09/1990 - - Mazda 323 323 I 11/1976 => 04/1981 - - Mazda 323 323 II 04/1978 => 07/1984 - - Mercedes 190 190 I 11/1982 => 07/1993 - - Mercedes 190-SERIES 190-SERIES => - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 03/1998 => 11/1999 - - Mitsubishi GALANT GALANT 11/1987 => 09/1992 - - Mitsubishi GALANT GALANT I 04/1984 => 10/1987 - - Mitsubishi GALANT GALANT II 11/1987 => 09/1992 - - Mitsubishi Lancer Lancer 06/1985 => 02/1992 - - Mitsubishi Space Wagon SPACE WAGON I 09/1983 => 03/1991 - - Mitsubishi Space Wagon Space Wagon 05/1986 => 03/1991 - - Opel ASCONA ASCONA 07/1985 => 07/1988 - - Opel ASCONA ASCONA II 07/1975 => 06/1981 - - Opel ASCONA ASCONA III 07/1981 => 07/1988 - - Opel CABRIO CABRIO III 08/1986 => 01/1991 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- I => - - Opel COMBO -KADETT- COMBO -KADETT- II 06/1985 => 02/1993 - - Opel CORSA CORSA => - - Opel CORSA CORSA I => - - Opel CORSA CORSA II => - - Opel Kadett KADETT I 07/1973 => 06/1979 - - Opel Kadett KADETT II 07/1979 => 07/1984 - - Opel Kadett KADETT III => - - Opel Kadett Kadett => - - Opel Manta MANTA II 07/1975 => 07/1988 - - Opel Manta Manta 02/1979 => 06/1981 - - Opel REKORD REKORD 07/1977 => 08/1982 - - Opel REKORD REKORD II 07/1977 => 08/1986 - - Opel TIGRA TIGRA 07/1997 => 07/1998 - - Opel TIGRA TIGRA I 09/1994 => 12/2000 - - Opel Vectra VECTRA I => - - Opel Vectra Vectra => - - Seat AROSA AROSA 1 => - - Seat AROSA AROSA 2 => - - Seat CORDOBA CORDOBA => - - Seat CORDOBA CORDOBA I => - - Seat IBIZA IBIZA => - - Seat IBIZA IBIZA II => - - Seat INCA INCA 10/1995 => 03/1997 - - Seat Toledo TOLEDO I => - - Skoda FAVORIT FAVORIT => - - Skoda FAVORIT FAVORIT 1 12/1992 => 06/1995 - - Skoda FAVORIT FAVORIT 2 12/1992 => 06/1995 - - Skoda FORMAN FORMAN 12/1992 => 06/1995 - - Skoda Felicia Felicia => - - Skoda PICK UP (136) PICK UP (136) 12/1992 => 06/1995 - - Toyota Carina CARINA I 07/1981 => 08/1983 - - Toyota Carina CARINA I_II 07/1981 => 08/1983 - - Toyota Carina CARINA I_III 07/1981 => 08/1983 - - Toyota Celica CELICA I 07/1981 => 06/1985 - - Toyota Corolla COROLLA IV 07/1979 => 05/1984 - - Toyota Carina Carina 07/1981 => 08/1983 - - Toyota Celica Celica 07/1981 => 06/1985 - - Toyota Corolla Corolla => - - Toyota Corona Corona 07/1979 => 07/1982 - - Toyota Paseo Paseo 03/1991 => 06/1999 - - Toyota Paseo - EL44 Coupe Paseo - EL44 Coupe => - - Toyota RAUM RAUM => - - Toyota Starlet STARLET I 01/1978 => 09/1984 - - Toyota Starlet STARLET II 11/1989 => 11/1995 - - Toyota Starlet Starlet => - - VW (SVW) GOL GOL => - - Vauxhall ASTRA ASTRA 11/1981 => 08/1991 - - Vauxhall ASTRA ASTRA I 01/1980 => 09/1984 - - Vauxhall ASTRA ASTRA II 09/1984 => 09/1991 - - Vauxhall ASTRA ASTRA III 07/1986 => 09/1991 - - Vauxhall BELMONT BELMONT 12/1985 => 08/1991 - - Vauxhall CARLTON CARLTON 12/1977 => 07/1986 - - Vauxhall CARLTON CARLTON I 12/1979 => 07/1986 - - Vauxhall CARLTON CARLTON II 12/1979 => 09/1986 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER 07/1981 => 09/1995 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER II 07/1981 => 07/1988 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER III 09/1988 => 09/1995 - - Vauxhall CHEVETTE CHEVETTE 12/1974 => 11/1984 - - Vauxhall COMBO COMBO I 12/1993 => 07/2000 - - Vauxhall CORSA CORSA 03/1993 => 01/1996 - - Vauxhall CORSA CORSA I => - - Vauxhall NOVA NOVA 03/1983 => 02/1993 - - Vauxhall NOVA NOVA 1 03/1983 => 02/1993 - - Vauxhall NOVA NOVA 2 03/1983 => 02/1993 - - Vauxhall NOVAVAN NOVAVAN => - - Vauxhall TIGRA TIGRA I 10/1994 => 12/2000 - - Volkswagen Apollo - D0243 Saloon Apollo - D0243 Saloon => - - Volkswagen CADDY CADDY 07/1982 => 11/2000 - - Volkswagen CADDY CADDY I 07/1982 => 06/1992 - - Volkswagen COCCINELLE COCCINELLE => - - Volkswagen CORRADO CORRADO 08/1988 => 06/1995 - - Volkswagen Derby Derby 12/1976 => 06/1986 - - Volkswagen Fusca - 111 TYP1 Saloon Fusca - 111 TYP1 Saloon => - - Volkswagen Fusca - 1B1 TYP1 Saloon Fusca - 1B1 TYP1 Saloon => - - Volkswagen GOLF GOLF => - - Volkswagen GOLF GOLF I 03/1974 => 06/1993 - - Volkswagen GOLF GOLF II => - - Volkswagen GOLF III GOLF III => - - Volkswagen GOLF III Variant GOLF III Variant => - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV => - - Volkswagen Gol - 5W1 G3 Hatchback Gol - 5W1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5W1 G4 Hatchback Gol - 5W1 G4 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G2 Hatchback Gol - 5X1 G2 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G3 Hatchback Gol - 5X1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G4 Hatchback Gol - 5X1 G4 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback Gol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback Gol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 861 G1 Hatchback Gol - 861 G1 Hatchback => - - Volkswagen Jetta JETTA I 07/1978 => 01/1984 - - Volkswagen Jetta JETTA II 07/1983 => 06/1992 - - Volkswagen Jetta Jetta 07/1979 => 06/1992 - - Volkswagen Passat PASSAT I 08/1975 => 06/1981 - - Volkswagen Passat PASSAT II => - - Volkswagen Passat PASSAT III => - - Volkswagen Passat PASSAT IV 07/1996 => 11/1996 - - Volkswagen POLO Hatchback Van POLO Hatchback Van => - - Volkswagen Polo POLO I 07/1974 => 08/1981 - - Volkswagen Polo POLO II 09/1981 => 09/1994 - - Volkswagen Polo POLO III => - - Volkswagen POLO III CLASSIC POLO III CLASSIC => - - Volkswagen POLO Van Estate Van POLO Van Estate Van => - - Volkswagen Parati - 5W5/5X5 Estate Parati - 5W5/5X5 Estate => - - Volkswagen Parati - 5X5 Estate Parati - 5X5 Estate => - - Volkswagen Passat Passat => - - Volkswagen Polo Polo => - - Volkswagen Quantum - 33 Estate Quantum - 33 Estate => - - Volkswagen Quantum - 33/331 Estate Quantum - 33/331 Estate => - - Volkswagen Quantum - 331 Estate Quantum - 331 Estate => - - Volkswagen Quantum - A31 Estate Quantum - A31 Estate => - - Volkswagen Quantum - B3X Estate Quantum - B3X Estate => - - Volkswagen SCIROCCO SCIROCCO 07/1976 => 06/1979 - - Volkswagen SCIROCCO SCIROCCO I 07/1975 => 06/1983 - - Volkswagen SCIROCCO SCIROCCO II 07/1979 => 06/1990 - - Volkswagen Santana Santana 07/1981 => 03/1988 - - Volkswagen Santana - 32 II Saloon Santana - 32 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 32/325/327 II Saloon Santana - 32/325/327 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 321 II Saloon Santana - 321 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 327 II Saloon Santana - 327 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 3A2 II Saloon Santana - 3A2 II Saloon => - - Volkswagen Santana - A3X II Saloon Santana - A3X II Saloon => - - Volkswagen Saveiro - 147 G1 Pick up Truck Saveiro - 147 G1 Pick up Truck => - - Volkswagen Saveiro - 5W9 G4 Pick up Truck Saveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => - - Volkswagen Saveiro - 5X9 G2 Pick up Truck Saveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => - - Volkswagen Vento Vento => - - Volkswagen Voyage Voyage => - - Volkswagen Voyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon Voyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => - - Industry Calcul Factors