• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ruota

LM.12749/710 - SNR

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Weight0,12 kg
Diametro interno 121 mm
Larghezza 115 mm
External diameter 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0029802002Mercedes0029806502Mercedes2103300051Mercedes2103300325Mercedes2119800002Volkswagen251405645BMercedesA0029806502JaguarC45709

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 01/2000--MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CCLASSE C I => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I05/1997 => 12/2002--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E II => --MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 12/2010--MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 10/2009--MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012--MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTransporterTransporter12/1982 => 06/1991--