DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 120cm³.
NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
---|---|
Tipo di lubrificante | Grasso |
Consistenza | 2 |
Olio di base | Minerale |
Addensante | Litio/calcio |
Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 130 °C |
Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -30 °C |
Viscosità a 100°C | 11,5 cst |
Viscosità a 40°C | 150 cst |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
---|---|
Certificazione ATEX | Non/No |
Capacità | 120 cm³ |
Diametro | 75 mm |
Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
Tipo di guida | Elettromeccanico |
Lunghezza | 178 mm |
Peso | 635 kg |
Pressione max | 6 bar |
Pression maxi | 7,5 bar |
Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
Tipo di lubrificante | Universal + |