Drive

LUBER DRIVE KIT 500 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 HEAVY DUTY +

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 500cm³.

NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2
Olio di baseMinerale
AddensanteLitio con additivi EP
Temperatura max di utilizzo del lubrificante150 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-30 °C
Viscosità a 100°C15 cst
Viscosità a 40°C150 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Certificazione ATEXNon/No
Capacità500 cm³
Diametro75 mm
Durata di distribuzione1 à 6 mois au mois pres
Tipo di guidaElettromeccanico
Lunghezza324 mm
Peso1,313 kg
Pressione max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Tipo di lubrificanteHeavy duty +