DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 60cm³.
NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo di lubrificante | Olio |
| Olio di base | Estere + PAO |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 120 °C |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -30 °C |
| Viscosità a 100°C | 28 cst |
| Viscosità a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | Non/No |
| Capacità | 60 cm³ |
| Diametro | 75 mm |
| Durata di distribuzione | 1 à 24 mois au mois pres |
| Tipo di guida | Elettromeccanico |
| Lunghezza | 155 mm |
| Peso | 565 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | Chain Oil |