DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 60cm³.
NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo di lubrificante | Olio |
| Olio di base | Estere + PAO |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 120 °C |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -30 °C |
| Viscosità a 100°C | 28 cst |
| Viscosità a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | Non/No |
| Capacità | 60 cm³ |
| Diametro | 75 mm |
| Durata di distribuzione | 1 à 24 mois au mois pres |
| Tipo di guida | Elettromeccanico |
| Lunghezza | 155 mm |
| Peso | 565 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | Food Chain Oil |