DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 60cm³.
NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo di lubrificante | Grasso |
| Consistenza | 2 |
| Olio di base | Sintetico |
| Addensante | Poliurea |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 180 °C |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -40 °C |
| Viscosità a 100°C | 12 cst |
| Viscosità a 40°C | 80 cst |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | Non/No |
| Capacità | 60 cm³ |
| Diametro | 75 mm |
| Durata di distribuzione | 1 à 24 mois au mois pres |
| Tipo di guida | Elettromeccanico |
| Lunghezza | 155 mm |
| Peso | 565 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | High Temp MP |