Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 120cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Capacità | 120 cm³ |
| Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
| Lunghezza | 178 mm |
| Peso | 0,14 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | Heavy Duty + |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Ingrassatore compatibile | LUBER DRIVE |