Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 120cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Capacità | 120 cm³ |
| Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
| Lunghezza | 178 mm |
| Peso | 0,14 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | Vib |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Ingrassatore compatibile | LUBER DRIVE |