Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 250cm³.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Capacità | 250 cm³ |
| Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
| Lunghezza | 228 mm |
| Peso | 0,27 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | Chain oil |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Ingrassatore compatibile | LUBER DRIVE |