Ricariche

LUBER DRIVE REFILL 250 VIB - SNR

LUBER DRIVE REFILL 250 VIB

Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 250cm³.

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Capacità250 cm³
Durata di distribuzioneDa 1 a 12 mesi
Lunghezza228 mm
Peso0,27 kg
Pressione max6 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Tipo di lubrificanteVib
TipoRecharge / Refill
Ingrassatore compatibileLUBER DRIVE