Ready

LUBER READY 60 CHAIN OIL - SNR

LUBER READY 60 CHAIN OIL

Soluzione di lubrificazione performante, flessibile ed economica, il lubrificatore automatico "single point" READY è adatto alla maggior parte delle applicazioni.

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Tipo di lubrificanteOlio
Olio di baseEstere + PAO
Temperatura max di utilizzo del lubrificante250 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-20 °C
Viscosità a 100°C28 cst
Viscosità a 40°C320 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Certificazione ATEXOui/Yes
Capacità60 cm³
Diametro58 mm
Durata di distribuzione1 à 24 mois au mois pres
Tipo di guidaElettrochimico
Lunghezza84,5 mm
Peso0,145 kg
Pressione max5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Temperatura min di utilizzo-20 °C
Tipo di lubrificanteChain oil