Ready

LUBER READY 60 UNIVERSAL + - SNR

LUBER READY 60 UNIVERSAL +

Soluzione di lubrificazione performante, flessibile ed economica, il lubrificatore automatico "single point" READY è adatto alla maggior parte delle applicazioni.

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2
Olio di baseMinerale
AddensanteLitio/calcio
Temperatura max di utilizzo del lubrificante130 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-30 °C
Viscosità a 100°C11,5 cst
Viscosità a 40°C150 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Certificazione ATEXOui/Yes
Capacità60 cm³
Diametro58 mm
Durata di distribuzioneDa 1 a 12 mesi
Tipo di guidaElettrochimico
Lunghezza84,5 mm
Peso0,145 kg
Pressione max5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Temperatura min di utilizzo-20 °C
Tipo di lubrificanteUniversal +