READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Soluzione di lubrificazione performante, flessibile ed economica, il lubrificatore automatico "single point" READY è adatto alla maggior parte delle applicazioni.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo di lubrificante | Grasso | 
| Consistenza | 2 | 
| Olio di base | Minerale paraffinico | 
| Addensante | Alluminio complesso | 
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 120 °C | 
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -30 °C | 
| Viscosità a 100°C | 22 cst | 
| Viscosità a 40°C | 195 cst | 
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | Oui/Yes | 
| Capacità | 125 cm³ | 
| Diametro | 58 mm | 
| Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi | 
| Tipo di guida | Elettrochimico | 
| Lunghezza | 117 mm | 
| Peso | 0,215 kg | 
| Pressione max | 5 bar | 
| Pression maxi | 5 bar | 
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C | 
| Temperatura min di utilizzo | -20 °C | 
| Tipo di lubrificante | Food |