Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Soluzione di lubrificazione performante, flessibile ed economica, il lubrificatore automatico "single point" READY è adatto alla maggior parte delle applicazioni .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica Manuale d'uso Scheda tecnica lubrificante Scheda prodotto Scheda tecnica dettagliata Product information PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE Tipo di lubrificante Grasso Consistenza 2 Olio di base Semi-sintetico Addensante Litio/calcio Temperatura max di utilizzo del lubrificante 140 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -20 °C Viscosità a 100°C 25 cst Viscosità a 40°C 360 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO Certificazione ATEX Oui/Yes Capacità 125 cm³ Diametro 58 mm Durata di distribuzione Da 1 a 12 mesi Tipo di guida Elettrochimico Lunghezza 117 mm Peso 0,215 kg Pressione max 5 bar Pression maxi 5 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -20 °C Tipo di lubrificante Vib