SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo di lubrificante | Olio |
| Olio di base | Estere + PAO |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 250 °C |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -20 °C |
| Viscosità a 100°C | 28 cst |
| Viscosità a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | Oui/Yes |
| Capacità | 125 cm³ |
| Diametro | 65 mm |
| Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
| Tipo di guida | Elettrochimico |
| Lunghezza | 132 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Temperatura min di utilizzo | -20 °C |
| Tipo di lubrificante | Chain oil |