Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
---|---|
Capacità | 125 cm³ |
Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
Lunghezza | 137 mm |
Peso | 0,28 kg |
Pressione max | 6 bar |
Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
Temperatura min di utilizzo | -20 °C |
Tipo di lubrificante | Food |
Tipo | Recharge / Refill |
Ingrassatore compatibile | LUBER SMART |