Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery pack. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 125cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Capacità | 125 cm³ |
| Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
| Lunghezza | 137 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Temperatura min di utilizzo | -20 °C |
| Tipo di lubrificante | Universal + |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Ingrassatore compatibile | LUBER SMART |