Ricariche

LUBER SMART REFILL 125 VIB - SNR

LUBER SMART REFILL 125 VIB

Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 125cm³.

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Capacità125 cm³
Durata di distribuzioneDa 1 a 12 mesi
Lunghezza137 mm
Peso0,28 kg
Pressione max6 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Temperatura min di utilizzo-20 °C
Tipo di lubrificanteVib
TipoRecharge / Refill
Ingrassatore compatibileLUBER SMART