Grasso multiuso per l'industria agroalimentare e farmaceutica, FOOD AL è conforme alla norma NSF classe H1. Resiste a temperature che rientrano in un intervallo molto ampio, offre una buona protezione contro la corrosione e garantisce grande tolleranza ai lavaggi (acqua fredda, calda, soluzioni disinfettanti e detergenti).
FOOD AL è consigliato per tutti gli impianti in cui è possibile un contatto accidentale con generi alimentari: macchinari per imbottigliare, macchinari per produzione lattiera, pasticceria industriale, industria dolciaria, macelli…
FOOD AL è adatto come lubrificatore automatico.
Intervallo di temperatura:
- Food: da -30°C a +120°C
- Food Al: da -25°C a +120°C
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosità a 40°C | 248 cst |
| Viscosità a 100°C | 24 cst |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -25 °C |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 120 °C |
| Imballaggio | Confezione da 1kg |
| Addensante | Sapone di alluminio speciale |
| Olio di base | Olio bianco |
| Tipo di lubrificante | Grasso |
| Consistenza | 2 |